がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

がじぇるね工房

作品タイトル:カンパイシェア

表示名:野良ハックチーム

カンパイシェア

コンセプト・作品説明
IoTの力で飲み会の楽しさ、カンパイの瞬間を共有します。
####

アイディアの内容

課題:お財布の中身が寂しい、居場所が異なる、友人・家族・同僚の都合が付かない
解決方法:ジョッキの底にIoTデバイスを装着し、カンパイ(揺れ・振動を検知)や飲み干した(傾き90°を検知)タイミングで、あらかじめ設定したメッセージを共有する。

カンパイシェアの特徴
1.カンパイの瞬間を視覚的に共有
2.変化に富んだ多彩な光の表現
3.クラウド経由でのカンパイ拡散

カンパイ革命で人々を幸せに

Kampai Revolution !

####

動画

####

ソースと解説

システム構成は次の通り。

グラスにつけたGR-COTTONには加速度センサー、Wi-Fiモジュール、LEDリングを接続しており、加速度センサでカンパイを検知する。

検知後、クラウドサービスのMilkcocoaを使用し、別の場所にあるグラス(ノード)に通知する。

 

カンパイの可視化

カンパイ情報はクラウド保存するアーキテクチャ。

位置情報でカンパイを可視化する「カンパイヒートマップ」など今後も様々な拡張、連携サービスが展開可能

 

GR-COTTON

・傾き/加速度を検知してリングLEDを点灯

・MilkCocoa(MQTTブローカー)へ傾き/加速度データを送信

 

参考にしたサイト

・UnityでWi-Fi受信可能な加速度コントローラーを作る http://qiita.com/ELIXIR/items/7dded038455f966463a1

・コマでLチカ(LEDバー) https://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/b/weblog2/posts /gr-cotton-led

・赤外線リモコンでLチカ http://gadget.renesas.com/ja/product/cotton_sp9.html

・ESP8266との接続方法

http://sssslide.com/speakerdeck.com/yamacho/gr-cottonwomoratutafals

http://gadget.renesas.com/ja/product/cotton_sp12.html

 

ソース:

/edDir/files/kanpai.zip

####

制作写真

 

野良ハックチーム

GRデザインコンテスト 2017 ファイナリスト

share

ページトップへ