がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

がじぇるね工房

作品タイトル:通学ラリー

表示名:にゃーにゃー

通学ラリー

コンセプト・作品説明
町にもうけられたチェックポイントを通過することで、通学をラリーとして楽しむことができる。
####

アイディアの内容

通学用の今までの防犯ブザーでは、音の鳴るおもちゃと化し実質役に立っていなかった。

町にもうけられたチェックポイントを通過することで、通学をラリーとして楽しむことができる。
通信は920mhz帯を用いて長距離通信で3gのように有料の通信サービスを使用しません。または、そらこむのような安価な通信サービスで実現します。
本来の防犯ブザーの音の他に無線で親と学校に通知し持っていても被害にあってしまうをなくします。

####

デモ動画

####

解説・ソース

概要
登下校の安全を見守る仕組みを作りました。

NHKの調べでは、ほとんど、防犯ブザーは役に立っておらず、ほとんどの人が、
怖い目にあった際、走って逃げることで、難を逃れています。
一方、約2割の人は何もできなかったとのことです。
この何もできなかった子供たちが一番危険な状態です。
この子達の安全を守る仕組みが通学ラリーです。
出発が開始のトリガーで、到着が終了のスイッチです。
出発して、開始トリガーが押されると、カウントダウンを開始して、
通学途中に設けられたチェックポイントを通過することで、安全を確認します。
もし、設定時間以内に通過できない場合は、危険を学校とご家庭に通知します。
これにより、通学途中の連れ去り案件も、本人が勇気を出さなくても、自動的に、
犯罪が明るみに出ます。
この仕組みが世に知れることで、犯罪の抑止力にもつながります。

製作内容
今回は、デモ用に、出発、通過、到着を無線送信、行燈とメールで通知することと、
危ない目にあった時に、自宅や学校に通知する仕組を作りました。

rallyRHOM:無線受信部

/edDir/files/rallyRHOM.zip


schoolrallydenkyu2:行燈部分

/edDir/files/schoolrallydenkyu2.zip


ラズパイ
sw_rally9:ラズパイ部分

/edDir/files/sw_rally9.zip


PDF資料
Overview.pdf:説明資料

/edDir/files/Overview.pdf

にゃーにゃー

GRデザインコンテスト Japan 2017 ファイナリスト

share

ページトップへ