作品タイトル:超汎用学習リモコン
表示名:carcon999
コンセプト・作品説明 |
---|
色で赤外線コードの出力ができる世界初のガジェットです。 複雑なソースコードを書かずとも、ディスプレイの色を変更するだけで、赤外線コードを送ることができます。画面を持つデバイス(スマホ・Pepper等)であれば、どれでも(汎用)リモコン操作できます。 |

アイディアの内容と喜ぶ人
■アイディア
赤外線学習リモコンを作りますが、使い方が少し特殊です。色センサーが読み取った値をトリガーに赤外線コードを出力します。INは色、OUTは赤外線コードです。例えば、PCのモニタ、携帯電話、タブレット、紙などの上にかざしておき(クリップ等で少し固定)色を変化させるだけで、赤外線のコードを送信することができます。いままで、Wi-Fiを使い赤外線コードを送出する製品はありましたが、このような色で送出するものはまだ無いと思われます。(個人調査結果)
2.4GHz帯などの無線を利用しなくても制御できるので、イベント等で無線が使えない状況化でも利用可能です。
例えば、ハードウェアが苦手なソフトウェアエンジニアでも、2台のPCをつないで画面の色を変化するソフトが作れれば、リモートコードを送ることができます。
もちろん、色紙の上にかざしてもコード送出するので、小さなお子様のお遊び?にも活用できるかもしれません。
■喜ぶ人
赤外線で機器をいろいろ制御してみたいソフトウェアエンジニア。
Pepperユーザ(Pepperには赤外線がない)など

コンテスト最終審査までに実現すること
■プロトタイプ
COTTONでの試作
動作検証
■最終
基板レイアウト+3Dイメージ

デモ動画
carcon999
GRデザインコンテスト 2016 ファイナリスト