作品タイトル:見守りロボット
表示名:MAENOH!
コンセプト・作品説明 |
---|
一人暮らしの人や留守番の子供・老人などの生活をサポートする見守りロボットです。 人の動きの検出や各種センサー、時計機能等との連動により、音声や動作(振り向き&尻尾フリ)で癒しを提供します。 また、遠隔地の家族に対しては、活動状況の簡単な情報(室温や振り向き回数など)をメール送信することでプライバシーを侵害しない範囲での安否確認を可能にします。 |
アイディアの内容と喜ぶ人
一人暮らしの人(独身、単身赴任)や留守番の子供、お年寄り(家庭内、病院)の様子を見守るロボットを目指しています。カメラや各種センサー、リモコン受信等により人の活動を検出し、音声や各種ディスプレイ、ジェスチャー動作によりコミュニケーションを行い明るい気持ちにします。また日常生活のスケジュール管理(ゴミの日、習い事など)を音声通知等でサポートします。設定した条件(時刻、トイレ、TVリモコン操作)に応じた繰り返し通知が可能で、例えば認知症患者に対する家族の負荷(繰り返し説明)も減らします。また、ロボット作りそのものも楽しめるように顔が交換可能な仕組みを採用しました。子供やお年寄りでもブロックで顔のデザインが楽しめます。
コンテスト最終審査までに実現すること
ロボット本体の基本機能(音声、画像処理、モーター制御)の実装およびWebサービス接続。
/edDir/files/cotton_remo_servo_3_161115K.cpp
デモ動画
MAENOH!
GRデザインコンテスト2016 ファイナリスト